Configuratie

SEW-EURODRIVE ondersteunt u bij de configuratie van de energieopslagen.

Een configuratie met de SEW-Workbench dient als basis van het ontwerp. Hierbij worden overlappende vermogensprofielen van de applicatie gebruikt, waarin de energieopslag geplaatst wordt.

Bovendien moeten voor een optimale configuratie ook andere klanteneisen bekend zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de te verwachten bedrijfsuren en omgevingstemperaturen van de energieopslag, de te verwachten kabellengten en de eventuele mogelijkheden voor loskoppeling en ontlading van de energieopslag.

Met deze gegevens wordt, in het kader van de configuratie, de ideale bedrijfsmodus en grootte van de energieopslag bepaald. Het resultaat van de configuratie is een volledige lijst van alle parameters die voor de latere inbedrijfstelling nodig zijn.