Afhankelijk van het uitgaand vermogen van de netspanning bij de MDP92A-0250-..
Door de beperking van de nominale tussenkringstroom ontstaat er bij netspanningen van minder dan 371 V een reductie van de uitgaande vermogens.
Netspanning Unet (spanning van de buitengeleider) | Nominaal vermogen PN | Maximaal vermogen Pmax |
|---|---|---|
200 V | 13.5 kW | 21.6 kW |
230 V | 15.5 kW | 24.8 kW |
240 V | 16.2 kW | 25.9 kW |
> 371 V | 25 kW | 40 kW |