Dependência da potência de saída da tensão de entrada para o MDP92A-0250-..
Limitar a corrente do circuito intermediário resulta em uma redução das potências de saída em tensões de rede abaixo de 371 V.
Tensão de entrada Urede (tensão do condutor externo) | Potência nominal PN | Potência máxima Pmax |
|---|---|---|
200 V | 13.5 kW | 21.6 kW |
230 V | 15.5 kW | 24.8 kW |
240 V | 16.2 kW | 25.9 kW |
> 371 V | 25 kW | 40 kW |