Dependência da tensão nominal de saída da tensão de entrada no MDP92A-..

Para cumprir os requisitos das distâncias de segurança, a tensão de saída deve ser limitada em baixas tensões de entrada. A unidade limita automaticamente a tensão de saída dependendo da tensão nominal da rede parametrizada (parâmetro 8809.19).

A tensão nominal de rede parametrizada é verificada quanto à plausibilidade dentro da estrutura das tolerâncias da rede quando a unidade é iniciada.

Tensão de entrada Urede (tensão do condutor externo)

Tensão de saída máxima UA

200 V

680 V

230 V

700 V

240 V

706 V

> 380 V

800 V