Afhankelijkheid van de nominale uitgangsspanning van de netspanning bij de MDP92A-..
Om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de veiligheidsafstanden, moet de uitgangsspanning bij een geringe netspanning worden beperkt. Het apparaat begrenst automatisch de uitgangsspanning afhankelijk van de geparametreerde nominale netspanning (parameter 8809.19).
De geparametreerde nominale netspanning wordt bij het starten van het apparaat op plausibiliteit gecontroleerd in het kader van de nettoleranties.
Netspanning Unet (spanning van de buitengeleider) | Maximale uitgangsspanning UA |
|---|---|
200 V | 680 V |
230 V | 700 V |
240 V | 706 V |
> 380 V | 800 V |