Tensione nominale di output in funzione della tensione di rete per MDP92A-..

Per rispettare i requisiti delle distanze di sicurezza è necessario limitare la tensione di output in caso di tensioni di rete basse. L'unità limita autonomamente la tensione di output in funzione della tensione di targa di rete parametrizzata (parametro 8809.19).

La tensione di targa di rete parametrizzata viene verificata all'avvio dell'unità riguardo alla plausibilità nell'ambito delle tolleranze di rete.

Tensione di rete Urete (tensione del conduttore esterno)

Tensione di output massima UO

200 V

680 V

230 V

700 V

240 V

706 V

> 380 V

800 V