Tensione del circuito intermedio in funzione della tensione di accumulo per MDE90A-..

Nella rete DC isolata la tensione sul lato B viene tenuta verso terra in modo simmetrico tramite le correnti disperse. Con ciò la tensione del circuito intermedio in funzione della tensione UB è limitata. Questa limitazione non vale per l'energia rigenerativa.

Tensione UB

Tensione massima UZ

> 500 V

800 V

300 V

700 V

100 V

600 V

0 V

546 V

L'unità limita autonomamente la tensione massima UZ in funzione delle tensioni verso terra rilevate.