Afhankelijkheid van de tussenkringspanning van de blokkeerspanning bij de MDE90A-..

Binnen het geïsoleerde DC-net wordt de spanning van de B-zijde door aardlekstromen symmetrisch ten opzichte van aarde gehouden. Daardoor is de tussenkringspanning afhankelijk van de spanning UB beperkt. Deze begrenzing geldt niet voor generatorische energie.

Spanning UB

Maximale spanning UTK

> 500 V

800 V

300 V

700 V

100 V

600 V

0 V

546 V

Het apparaat begrenst automatisch de maximale spanning UTK afhankelijk van de gedetecteerde spanningen naar aarde.