Toegestaan spanningsbereik van de tussenkring
Als de spanning op de tussenkring onder de waarde van de netpiekspanning van één fase tegen aardpotentiaal zakt, moeten de aangesloten regelaars worden uitgeschakeld. De hiervoor benodigde parameters zijn opgenomen in de parameterlijst die u als onderdeel van de configuratie ontvangt.
Voorbeeld van een driefasig stroomnet met een geleiderspanning van 400 V:
230 V × √2 × 1.15 = 373 V → Instelwaarde 380 V
Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE als het nodig is om de regelaar onder dit spanningsbereik te laten werken.