Faixa de tensão permitida do circuito intermediário

Se a tensão no circuito intermediário cair abaixo do valor da tensão de pico da rede de uma fase em relação ao potencial de aterramento, os conversores conectados devem ser desligados. Os parâmetros necessários para isso estão incluídos na lista de parâmetros recebidos como parte do planejamento de projeto.

Exemplo de rede elétrica trifásica com tensão do condutor externo de 400 V:

230 V × √2 × 1.15 = 373 V → Valor de ajuste 380 V

Se for necessário operar o conversor abaixo desta faixa de tensão, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.