Monitoração de temperatura do módulo capacitor MDC90A-0120-..

O módulo capacitor MDC90A-0120-.. pode ser equipado opcionalmente com um sensor de temperatura. Ao usar um sensor de temperatura, os limites de temperatura em que um desligamento deve ocorrer ou uma mensagem de atenção deve ser emitida, devem ser especificados durante a colocação em operação.

Realizar todos os ajustes necessários no MOVISUITE® no menu "MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode" → "Acumulador de energia" → "Interface do acumulador local":

  • Selecionar como tipo de sensor "PT1000".
  • Inserir 65 °C como valor limite para desligamento para a temperatura máxima.
  • Inserir -40 °C como valor limite para desligamento para a temperatura mínima.
  • Inserir uma histerese de 10 K para receber uma mensagem de atenção quando a temperatura atingir 55 °C.