Controllo della temperatura del modulo condensatore MDC90A-0120-..

Il modulo condensatore MDC90A-0120-.. può essere dotato opzionalmente con un sensore di temperatura. Con l'utilizzo del sensore di temperatura devono essere stabiliti nell'ambito della messa in servizio i limiti di temperatura che una volta raggiunti fanno scattare lo spegnimento o emettere un'avvertenza.

Effettuare tutte le impostazioni necessarie in MOVISUITE® nel menu "MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode"→ "Accumulatore di energia"→ "Interfaccia locale accumulatore":

  • Selezionare come tipo sensore "PT1000".
  • Inserire 65°C come soglia di spegnimento per la temperatura massima.
  • Inserire -40°C come soglia di spegnimento per la temperatura minima.
  • Inserire un'isteresi di 10 K, per ricevere un'avvertenza al raggiungimento di una temperatura di 55°C.