电容模块MDC90A-0120-..温度监控
电容模块MDC90A-0120-..可选配一个温度传感器。如果使用了温度传感器,在调试过程中必须确定应触发关闭或发出警告的温度极限。
在MOVISUITE®的菜单“MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode”→“蓄能器”→“本地蓄能器接口”中进行所有必要的设置:
- 选择“PT1000”作为传感器类型。
- 输入65 °C作为最高的温度关断阈值。
- 输入-40 °C作为最低的温度关断阈值。
- 输入10 K的滞后,从而在温度达到55 °C时,就会收到警告。