Temperatuurbewaking condensatormodule MDC90A-0120-..
De condensatormodule MDC90A-0120-.. kan optioneel van een temperatuurvoeler worden voorzien. Bij gebruik van een temperatuurvoeler moeten in het kader van de inbedrijfstelling de temperatuurgrenzen worden vastgelegd, waarbij een uitschakeling moet plaatsvinden of een waarschuwing moet worden uitgegeven.
Voer alle noodzakelijke instellingen in de MOVISUITE® in het menu „MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode“→ "Energieopslag“→ “Lokale geheugeninterface" uit:
- Selecteer als sensortype "PT1000".
- Voer 65 °C als uitschakeldrempel voor de maximale temperatuur in.
- Voer -40 °C als uitschakeldrempel voor de minimale temperatuur in.
- Voer een hysteresis van 10 K in om een waarschuwing bij het bereiken van een temperatuur van 55 °C te ontvangen.