Campo di tensione ammesso del circuito intermedio

Se la tensione del circuito intermedio supera per difetto il valore della tensione di cresta di rete di una fase rispetto al potenziale di terra, è necessario disinserire i convertitori di frequenza collegati. I parametri necessari a tal fine sono riportati nell'elenco dei parametri ricevuto nell'ambito della progettazione.

Esempio per una rete di alimentazione trifase con una tensione conduttore esterno di 400 V:

230 V × √2 × 1.15 = 373 V → valore di impostazione 380 V

Se è necessario far funzionare i convertitori di frequenza in un campo di tensione inferiore, consultare il servizio di assistenza di SEW‑EURODRIVE.