Dependência da tensão do circuito intermediário da tensão de armazenamento no MDE90A-..

Na rede CC isolada, a tensão no lado B é mantida de modo simétrico contra aterramento por correntes de fuga. Como resultado, a tensão do circuito intermediário é limitada dependendo da tensão UB. Esta limitação não se aplica à energia em modo gerador.

Tensão UB

Tensão máxima UZ

> 500 V

800 V

300 V

700 V

100 V

600 V

0 V

546 V

A unidade limita automaticamente a tensão máxima UZ dependendo das tensões registradas contra aterramento.