MDP92A-..的额定输出电压和电源电压之间的从属关系

为了满足安全距离的要求,在电源电压较低的情况下必须限制输出电压。设备会根据已经参数设置的额定电压(参数8809.19)自行限制输出电压。

将在设备启动时在电源容差的框架条件下检查经参数设置的额定电压的可信度。

电源电压U电源(外部导体电压)

最大输出电压U输出

200 V

680 V

230 V

700 V

240 V

706 V

> 380 V

800 V