在整个系统中,只有一个模块总线主站。它必须是系统中的第一个用电器。必要时,应将其他主站重新设置为从站。
在出厂状态下,设备以具备下表中列出的预设置:
供电模块MDP90A/MDP92A
主站
DC/DC转换器模块MDE90A
从站
如果要在孤岛运行模式下使用DC/DC转换器模块MDE90A,则必须通过工程设计程序MOVISUITE®在模块总线主站上更改其预设置。模块总线通过参数组8627“模块总线”进行配置。