调试过程

警告

由于参数设定有误而无法关闭。如果调试时参数不正确,蓄能器系统可能会无法作出故障反应。
死亡或重伤。
  • 在工程设计软件MOVISUITE®中进行调试时,请在软件模块MOVIKIT® PowerMode或EnergyMode中正确设置参数。
  • 如果蓄能器系统上存在故障信息,请关闭应用。
  • 在确定并消除故障原因后,才能重新打开应用。
  • 请遵守MOVIKIT®软件模块文档中的要求。

借助SEW-EURODRIVE的工程设计软件MOVISUITE®将设备投入使用。在工程设计的框架条件下,已为应用确定了所需的参数。这些参数必须在工程设计软件MOVISUITE®中正确设置。

可以用MOVISUITE®直观地进行调试。