Inbedrijfstellingsprocedure

WAARSCHUWING

Geen uitschakelen door verkeerde parameterinstelling. Als de parameters bij de inbedrijfstelling niet correct zijn, kan de foutreactie van het energieopslagsysteem niet optreden.
Dood of ernstig letsel.
  • Stel bij de inbedrijfstelling in de engineeringsoftware MOVISUITE® de parameters in de softwaremodules MOVIKIT® PowerMode of EnergyMode correct in.
  • Als het energieopslagsysteem een foutmelding afgeeft, schakel de applicatie dan uit.
  • Pas als de foutoorzaak geïdentificeerd en verholpen is, schakelt u de applicatie weer in.
  • Houdt u zich aan de documentatie van de softwaremodules MOVIKIT®.

Met behulp van de engineeringsoftware MOVISUITE® van SEW-EURODRIVE worden de apparaten in bedrijf genomen. In het kader van de configuratie zijn de voor de toepassing benodigde parameters bepaald. Deze parameters moeten in de engineeringsoftware MOVISUITE® correct worden ingesteld.

De inbedrijfstelling met MOVISUITE® kan intuïtief worden uitgevoerd.