Sequência de colocação em operação

ATENÇÃO

Nenhum desligamento devido à configuração com irregularidade do parâmetro. Se os parâmetros não estiverem corretos durante a colocação em operação, a resposta a irregularidade do sistema de armazenagem de energia pode não ocorrer.
Morte ou ferimentos graves.
  • Ajustar os parâmetros corretamente nos módulos de software MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode durante a colocação em operação no software de engenharia MOVISUITE®.
  • Se houver uma mensagem de irregularidade no sistema de armazenagem de energia, desligar a aplicação.
  • Não voltar a ligar a aplicação até ter identificado e eliminado a causa da irregularidade.
  • Observar a documentação dos módulos de software MOVIKIT®.

As unidades são colocadas em operação com auxílio do software de engenharia MOVISUITE® da SEW‑EURODRIVE. Os parâmetros necessários para a aplicação foram determinados como parte do planejamento de projeto. Estes parâmetros devem ser ajustados corretamente no software de engenharia MOVISUITE®.

A colocação em operação com MOVISUITE® pode ser realizada de forma intuitiva.