Modulebus-master

Er mag in het gehele systeem slechts één modulebus-master aanwezig zijn. Dit moet de eerste deelnemer in het systeem zijn. Indien nodig moeten andere masters opnieuw als slave worden geconfigureerd.

Bij levering hebben de apparaten de standaardinstellingen die in de volgende tabel worden vermeld:

Voedingsmodule MDP90A/MDP92A

Master

DC/DC-omvormermodule MDE90A

Slave

Als u de DC/DC-omvormermodule MDE90A in eilandmodus gebruikt, moet u deze met het engineeringprogramma MOVISUITE® vooraf instellen omschakelen naar modulebus-master. De modulebus wordt geconfigureerd via parametergroep 8627 "Modulebus".