Abhängigkeit der Ausgangsnennspannung von der Netzspannung beim MDP92A-..
Um die Anforderungen der Sicherheitsabstände einzuhalten, muss die Ausgangsspannung bei geringen Netzspannungen limitiert werden. Das Gerät begrenzt selbstständig die Ausgangsspannung in Abhängigkeit der parametrierten Netznennspannung (Parameter 8809.19).
Die parametrierte Netznennspannung wird beim Starten vom Gerät im Rahmen der Netztoleranzen auf Plausibilität geprüft.
Netzspannung UNetz (Außenleiterspannung) | Maximale Ausgangsspannung UA |
|---|---|
200 V | 680 V |
230 V | 700 V |
240 V | 706 V |
> 380 V | 800 V |