Abhängigkeit der Ausgangsleistung von der Netzspannung beim MDP92A-0250-..
Durch die Limitierung des Zwischenkreisnennstroms ergibt sich bei Netzspannungen von unter 371 V eine Reduzierung der Ausgangsleistungen.
Netzspannung UNetz (Außenleiterspannung) | Nennleistung PN | Maximalleistung Pmax |
|---|---|---|
200 V | 13.5 kW | 21.6 kW |
230 V | 15.5 kW | 24.8 kW |
240 V | 16.2 kW | 25.9 kW |
> 371 V | 25 kW | 40 kW |