Potenza di output in funzione della tensione di rete per MDP92A-0250-..

Attraverso la limitazione della corrente circuito intermedio con le tensioni di rete inferiori a 371 V risulta una riduzione della potenza di output.

Tensione di rete Urete (tensione del conduttore esterno)

Potenza nominale PN

Potenza massima Pmax

200 V

13.5 kW

21.6 kW

230 V

15.5 kW

24.8 kW

240 V

16.2 kW

25.9 kW

> 371 V

25 kW

40 kW