Progettazione
SEWEURODRIVE è di supporto nella progettazione dell'accumulatore di energia.
La configurazione con il SEW-Workbench funge da base per la progettazione. In quest'occasione vengono utilizzati i profili di potenza sovraordinati dell'applicazione nella quale viene inserito l'accumulatore di energia.
Oltre a ciò, per una progettazione ottimale è necessario conoscere ulteriori esigenze del cliente. Esse sono, ad esempio, la previsione delle ore di esercizio e delle temperature ambiente degli accumulatori di energia e delle lunghezze dei cavi, nonché vanno previste le possibilità di isolamento dell'accumulatore e scarico dell'accumulatore.
Nell'ambito della progettazione, con questi dati vengono individuati il modo operativo ideale e la grandezza dell'accumulatore. Il risultato della progettazione è un elenco completo di tutti i parametri necessari per la successiva messa in servizio.
- Assegnazione della grandezza massima dell'asse al modulo di alimentazione MDP92A-..
- Assegnazione della grandezza massima dell'asse al convertitore DC/DC MDE90A-..
- Assegnazione del modulo di alimentazione MDP9.A-.. al modulo convertitore DC/DC MDE90A-0750-..
- Somma delle correnti nominali del circuito intermedio dei moduli asse collegati
- Limitazione della corrente di inserzione
- Tensione nominale di output in funzione della tensione di rete per MDP92A-..
- Potenza di output in funzione della tensione di rete per MDP92A-0250-..
- Tensione del circuito intermedio in funzione della tensione di accumulo per MDE90A-..
- Collegamento in parallelo delle unità
- Impiego dei controlli
- Scelta della resistenza di frenatura
- Installazione conforme alle norme EMC secondo EN 61800-3
- Componenti del lato rete
- Bobina circuito intermedio
- Utilizzo in reti isolate
- Struttura a doppia fila
- Controllo della temperatura del modulo condensatore MDC90A-0120-..
- Collegamento dell'unità di scarico