Projektierung

SEW-EURODRIVE unterstützt Sie bei der Projektierung der Energiespeicher.

Als Basis für die Projektierung dient eine Auslegung mit der SEW-Workbench. Hierbei werden überlagerte Leistungsprofile der Applikation verwendet, in der die Energiespeicher eingesetzt werden.

Darüber hinaus müssen für eine optimale Projektierung auch weitergehende Kundenanforderungen bekannt sein. Das sind zum Beispiel die zu erwartenden Betriebsstunden und Umgebungstemperaturen der Energiespeicher, zu erwartende Kabellängen sowie vorzusehende Möglichkeiten zur Speichertrennung und Speicherentladung.

Mit diesen Daten wird im Rahmen der Projektierung die ideale Betriebsart und Größe des Speichers ermittelt. Das Ergebnis der Projektierung ist eine vollständige Liste aller Parameter, die für die spätere Inbetriebnahme nötig sind.