Anschluss der Entladeeinheit
Aus Sicherheitsgründen müssen Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen werden. Deshalb empfiehlt die SEW-EURODRIVE, für Applikationen mit Energiespeicher eine geeignete Entladeeinheit vorzusehen. Wählen Sie die für Ihre Applikation passende Entladeeinheit aus der Tabelle aus.
Typ Energiespeicher | Entladeeinheit | Sachnummer |
|---|---|---|
Kondensatormodule MDC90A | MOVI-DPS® Entladeeinheit BG 1 | 13574949 |
Doppelschichtkondensatoren | Entladeeinheit EKD-003 | 28265610 |
Für den Anschluss einer Entladeeinheit benötigen Sie eine Entladeanschlussbuchse. In den Energiespeichersystemen, die SEW-EURODRIVE fertig montiert in einem Schaltschrank als Komplettsystem anbietet, ist ein Anschluss für eine Entladeeinheit im Auslieferzustand enthalten.
Wenn Doppelschichtkondensatoren zum Einsatz kommen, sehen Sie beim Aufbau eines Energiespeichersystems aus Einzelkomponenten immer einen Anschluss für eine Entladeeinheit vor. In diesem Fall benötigen Sie die in der Tabelle aufgeführten Komponenten. Sehen Sie beim Einsatz eines Kondensatormoduls vom Typ MDC90A optional einen Entladeanschluss vor.
Benötigtes Zubehör | Sachnummer |
|---|---|
Kurz- und erdschlusssichere Leitung (NSGAFÖU); von der Speichereinheit bis zur Absicherung | - |
Gehäuse inklusive Kappe mit Dichtung | 09200030306 (Fa. Harting) |
Buchseneinsatz | 09120023152 (Fa. Harting) |
3 Stück Crimpkontakte | 09320006208 (Fa. Harting) |
3 Stück Aderleitungen mit Querschnitt 2.5 mm² in kundenspezifischer Länge für Plusleitung, Minusleitung und PE, von der Sicherung bis zur Entladebuchse | - |
Kurzschluss-Stecker | 28149874 |
Sichern Sie die Anschlussmöglichkeit für die Entladeeinheit grundsätzlich mit einer Gleichspannungssicherung ab. Sie können dafür einen Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C oder eine Ganzbereichs-Schmelzsicherung der Betriebsklasse gR einsetzen.
Beachten Sie in beiden Fällen folgende Spezifikation:
- Minimale Bemessungsspannung: DC 800 V
- Maximaler Bemessungsstrom: 16 A
- Ausschaltvermögen mindestens 10 kA
Sehen Sie für die Entladeanschluss-Buchse noch eine Möglichkeit zur mechanischen Befestigung im Schaltschrank vor.