Aansluiting van de ontlaadeenheid
Uit veiligheidsoverwegingen moeten energieopslagsystemen vóór servicewerkzaamheden ontladen worden. Daarom beveelt SEW-EURODRIVE aan om applicaties met energieopslag van een geschikte ontlaadeenheid te voorzien. Kies uit de tabel de passende ontlaadeenheid voor uw applicatie.
Type energieopslag | Ontlaadeenheid | Artikelnummer |
|---|---|---|
Condensatormodules MDC90A | MOVI-DPS® ontlaadeenheid BG 1 | 13574949 |
Dubbellaagscondensatoren | Ontlaadeenheid EKD-003 | 28265610 |
Voor de aansluiting van een ontlaadeenheid heeft u een ontlaadaansluitbus nodig. Bij de energieopslagsystemen die SEW-EURODRIVE aansluitklaar in een schakelkast als compleet systeem aanbiedt, is een aansluiting voor een ontlaadeenheid in de toestand bij levering inbegrepen.
Als er dubbellaagscondensatoren worden gebruikt, voorzie dan bij de opbouw van een energieopslagsysteem uit afzonderlijke componenten altijd in een aansluiting voor een ontlaadeenheid. In dat geval heeft u de in de tabel vermelde componenten nodig. Voorzie bij het gebruik van een condensatormodule van het type MDC90A optioneel in een ontlaadaansluiting.
Benodigde accessoires | Artikelnummer |
|---|---|
Kort- en aardsluitingsveilige kabel (NSGAFÖU); van de opslageenheid tot de beveiliging | - |
Behuizing inclusief kap met afdichting | 09200030306 (Harting) |
Businzetdeel | 09120023152 (Harting) |
3 stuks crimpcontacten | 09320006208 (Harting) |
3 stuks aders met doorsnede 2.5 mm² in klantspecifieke lengte voor pluskabel, minkabel en PE, vanaf de zekering tot de ontlaadbus | - |
Kortsluitstekker | 28149874 |
Beveilig de aansluitmogelijkheid van de ontlaadeenheid altijd met een gelijkspanningszekering. U kunt hiervoor een vermogensschakelaar met karakteristiek C of een doorlopende zekering van bedrijfsklasse gR gebruiken.
Let in beide gevallen op de volgende specificatie:
- Minimale nominale spanning: 800 V DC
- Maximale nominale stroom: 16 A
- Uitschakelvermogen minimaal 10 kA
Voorzie een andere mogelijkheid voor mechanische bevestiging in de schakelkast voor de ontladingsaansluitingsbus.