放电单元的接口
出于安全考虑,在执行维修作业之前,必须为蓄能器放电。因此,SEW-EURODRIVE建议,为带蓄能器的应用提供合适的放电单元。从表中选择与您的应用适配的放电单元。
蓄能器类型 | 放电单元 | 部件号 |
|---|---|---|
电容模块MDC90A | MOVI-DPS®放电单元,规格1 | 13574949 |
双层电容器 | EKD-003放电单元 | 28265610 |
连接放电单元时,需要使用放电插座。对于SEW-EURODRIVE已在电控柜中以完整系统的形式安装妥当的蓄能器系统,在出厂时就已经包含了用于放电单元的接口。
如果使用了双层电容器,在通过单个组件建立蓄能器系统时,务必为放电单元准备接口。在这种情况下,需要用到表格中所列的组件。在使用MDC90A型电容模块时,可选择性提供放电接口。
所需附件 | 部件号 |
|---|---|
防短路和防接地故障的导线 (NSGAFÖU);从蓄能器单元到熔断保险装置 | 无 |
箱体,包括带密封件的盖子 | 09200030306(Harting公司) |
插座嵌件 | 09120023152(Harting公司) |
3个压接触点 | 09320006208(Harting公司) |
3根导线,截面为2.5 mm²,由客户指定长度,用于正极导线、负极导线和PE,从熔断保险丝到放电插座 | 无 |
短路插头 | 28149874 |
原则上,用直流电压保险丝为放电单元的连接选项提供保障。为此,您可以使用采用C表征的断路器或者运行等级为gR的全域熔断保险丝。
在这两种情况下,均需遵守下列技术规范:
- 最小额定电压: DC 800 V
- 最大额定电流:16 A
- 断流容量至少 10 kA
还要为放电接口插口在电控柜中设计一个机械紧固装置。