电容模块MDC90A-0120-..温度监控

电容模块MDC90A-..所设计的最高内部温度为65 °C。不得在高于该温度的情况下长期运行电容模块。

老化会造成电容器的电容降低以及等效串联电阻增加。由此导致内部温度上升。

如果设备内部温度> 75°C,就有可能会造成电容器热过载,从而导致设备损坏或毁坏。

必要时,为设备配备专门的温度传感器,参见用于MDC90A-..的温度传感器一章。

鉴于温度传感器在箱体中的位置,必须在所测得温度值的基础上再加10 K。

T内部 = T传感器 + 10 K

  • 65 °C起(T内部):使用寿命缩短(如果超过60 °C,缩短一半)
  • 75 °C起(T内部):必须关闭系统。如果温度进一步升高,会造成设备毁坏。

温度传感器可以通过MOVI-C® CONTROLLER进行监控。

为此,必须使用其他硬件,例如I/O模块OAI45C。

如果只有一个MDC90A-..,则可将温度传感器连接在MDP92A-..或MDE90A-..的端子X33上。在这种情况下,需要使用附件包中的前置电阻。

温度评估并非由设备MDP92A或MDE90A进行,而是通过软件模块MOVIKIT® PowerMode或EnergyMode进行。