用于MDC90A-..的温度传感器

电容模块可以通过Pt1000监控温度。这样一来,可以避免设备负载过高,继而导致蓄能器使用寿命缩短。温度传感器可以通过MOVI-C® CONTROLLER由应用程序进行监控。为此,必须使用其他硬件,例如I/O模块OAI45C。

如果只有一个MDC90A-..,则温度传感器可以连接到MDP92A-..或MDE90A-..的端子X33上。在这种情况下,需要使用附件包中的前置电阻。

所有需要的部件均包含在附件包中:

  • 一个带紧固螺栓的安装面板
  • 一个接线扣(同时也是屏蔽接线柱)
  • 一个Pt1000型温度传感器
  • 一个1200 Ω的前置电阻

附件包的部件号:28259009

温度传感器

描述

传感器

传感器类型

铂电阻,Pt1000

额定电阻

0°C时1000 Ω

工作温度范围

-200°C至400°C

公差等级

B

绝缘(热缩管)

温度范围

-67°C至190°C

导线

结构

3 × 0.22 mm2 已镀锡和已屏蔽的铜芯线

额定电压

300/500 V

工作温度范围

-90°C至205°C

传感器导线长度

3 m,带开放末端