Sensore di temperatura per MDC90A-..
Il controllo della temperatura del modulo condensatore può essere effettuato con un Pt1000. Con ciò è possibile evitare l'eccessivo carico dell'unità e la conseguente riduzione della durata dell'accumulatore di energia. Il sensore di temperatura può essere controllato dal programma applicativo tramite il MOVI-C® CONTROLLER. A questo scopo è necessario l'utilizzo di hardware supplementare, come ad es. moduli I/O OAI45C.
Se è presente solo un MDC90A-.., è possibile collegare il sensore di temperatura al morsetto X33 dell'MDP92A-.. o dell'MDE90A-.. In questo caso è necessaria la resistenza di polarizzazione del pacchetto accessori.
Tutti i componenti necessari sono contenuti in un pacchetto accessori:
- una piastra di montaggio con vite di fissaggio
- uno scarico della trazione (contemporaneamente morsetto di schermatura)
- un sensore di temperatura tipo Pt1000
- una resistenza di polarizzazione 1200 Ω
Codice del pacchetto accessori: 28259009
Sensore di temperatura | Descrizione |
|---|---|
Sensore | |
Tipo di sensore | Resistenza platino, Pt1000 |
Resistenza nominale | 1000 Ω a 0°C |
Campo temperatura di esercizio | da -200°C a 400°C |
Classe di tolleranza | B |
Isolamento (guaina termoretraibile) | |
Campo di temperatura | da -67°C a 190°C |
Cavo | |
Struttura | 3 × 0.22 mm2 cavetto in rame zincato e schermato |
Tensione di targa | 300/500 V |
Campo temperatura di esercizio | da -90°C a 205°C |
Lunghezza cavo sensore | 3 m, con estremità aperta |