Temperatuurvoeler voor MDC90A-..

De temperatuur van de condensatormodule kan worden bewaakt met een Pt1000. Daarmee kan een te hoge belasting van het apparaat en de daarmee samenhangende reducering van de levensduur van de energieopslag worden voorkomen. De temperatuurvoeler kan via de MOVI-C® CONTROLLER van het applicatieprogramma worden bewaakt. Hiervoor moet aanvullende hardware worden toegepast, bijv. I/O-modules OAI45C.

Als er slechts één MDC90A-.. is, kan de temperatuurvoeler worden aangesloten op klem X33 op de MDP92A-.. of MDE90A-.. In dit geval is de voorweerstand uit het accessoirepakket vereist.

Alle benodigde onderdelen zijn opgenomen in een accessoirepakket:

  • een montageplaat met bevestigingsschroeven
  • een trekontlasting (tegelijkertijd afschermklem)
  • een temperatuurvoeler type Pt1000
  • een voorweerstand 1200 Ω

Artikelnummer van het accessoirepakket: 28259009

Temperatuurvoeler

Beschrijving

Sensor

Sensortype

Printplaatweerstand, Pt1000

Nominale weerstand

1000 Ω bij 0 °C

Bereik bedrijfstemperatuur

-200 °C tot 400 °C

Tolerantieklasse

B

Isolatie (krimpslang)

Temperatuurbereik

-67 °C tot 190 °C

Leiding

Opbouw

3 × 0.22 mm2 koperen aders vertind en afgeschermd

Nominale spanning

300/500 V

Bereik bedrijfstemperatuur

-90 °C tot 205 °C

Lengte van de sensorleiding

3 m met open einde