Sensor de temperatura para MDC90A-..

A temperatura do módulo capacitor pode ser monitorada com um Pt1000. Isso pode evitar uma carga excessiva na unidade e a redução associada da vida útil do acumulador de energia. O programa de aplicação pode monitorar o sensor de temperatura através do MOVI-C® CONTROLLER. Isso requer o uso de hardware adicional, como por ex. módulos E/S OAI45C

Se houver somente um MDC90A-.., o sensor de temperatura pode ser conectado ao terminal de conexão X33 no MDP92A-.. ou MDE90A-.. Neste caso, é necessário o banco de resistências do pacote de acessórios.

Todas as peças necessárias estão incluídas em um pacote de acessórios:

  • uma painel de montagem com parafuso de fixação
  • um alívio de tensão (também presilha de fixação da blindagem)
  • um sensor de temperatura do tipo Pt1000
  • um banco de resistências 1.200 Ω

Código do pacote de acessórios: 28259009

Sensor de temperatura

Descrição

Sensor

Tipo de sensor

Resistência à platina, Pt1000

Resistência nominal

1.000 Ω a 0 °C

Faixa da temperatura de operação

-200 °C até 400 °C

Classe de tolerância

B

Isolamento (mangueira termoretrátil)

Faixa de temperatura

-67 °C até 190 °C

Condutor

Estrutura

Fio de cobre 3 × 0.22 mm2 estanhado e blindado

Tensão nominal

300/500 V

Faixa da temperatura de operação

-90 °C até 205 °C

Comprimento do cabo do sensor

3 m, com extremidade aberta