Jumper

De jumper wordt gebruikt om de tussenkring kort te sluiten. Dit maakt veilig servicewerk mogelijk. De jumper is uitgevoerd in opvallend rood. Hierdoor is in één oogopslag te zien of de tussenkring is kortgesloten.

De jumper kan worden gemonteerd op alle apparaten die zijn uitgerust met smalle stroomrails met een breedte van 14 mm. Dit zijn met name de apparaten MDP92A, MDC90A en MDE90A.

De jumper is te bestellen onder artikelnummer 28265661.