Temperaturüberwachung Kondensatormodul MDC90A-0120-..

Das Kondensatormodul MDC90A ist auf eine maximale Innenraumtemperatur von 65 °C ausgelegt. Das Kondensatormodul darf nicht dauerhaft über dieser Temperatur betrieben werden.

Durch Alterungsprozesse verringert sich die Kapazität der Kondensatoren und der Ersatzserienwiderstand steigt an. Das führt zu einer Erhöhung der Innenraumtemperatur.

Ab einer Innenraumtemperatur von > 75°C im Gerät besteht die Gefahr einer thermischen Überlastung der Kondensatoren, was zur Beschädigung oder Zerstörung des Geräts führen kann.

Statten Sie bei Bedarf das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Temperatursensor aus, siehe Kapitel Temperatursensor für MDC90A-...

Aufgrund der Position des Temperatursensors im Gehäuse muss dem gemessenen Temperaturwert noch ein Betrag von 10 K aufgerechnet werden.

Tinnen = TSensor + 10 K

  • ab 65 °C (Tinnen): Verkürzung der Lebensdauer (bei über 60 °C auf die Hälfte)
  • ab 75 °C (Tinnen): Sie müssen das System abschalten. Eine weitere Temperaturerhöhung kann das Gerät zerstören.

Der Temperatursensor kann über den MOVI-C® CONTROLLER überwacht werden.

Hierzu ist der Einsatz weiterer Hardware wie z. B. einem I/O-Modul OAI45C erforderlich.

Ist nur ein MDC90A-.. vorhanden, können Sie den Temperatursensor an Klemme X33 am MDP92A-.. oder MDE90A-.. anschließen. In diesem Fall benötigen Sie den Vorwiderstand aus dem Zubehörpack.

Die Temperaturauswertung erfolgt nicht über das Gerät MDP92A oder MDE90A, sondern über ein Softwaremodul MOVIKIT® PowerMode oder EnergyMode.