Temperatuurbewaking condensatormodule MDC90A-0120-..
De condensatormodule MDC90A is gemaakt voor een maximale binnentemperatuur van 65 °C. De condensatormodule mag niet permanent boven deze temperatuur gebruikt worden.
Door verouderingsprocessen wordt de capaciteit van de condensatoren minder en neemt de weerstand van de reserveserie toe. Dat leidt tot een verhoging van de binnentemperatuur.
Vanaf een binnentemperatuur van > 75°C in het apparaat bestaat het risico op een thermische overbelasting van de condensatoren, wat tot beschadiging of een definitief defect van het apparaat kan leiden.
Rust indien nodig het apparaat uit met de daarvoor bestemde temperatuurvoeler, zie hoofdstuk Temperatuurvoeler voor MDC90A-...
Op basis van de positie van de temperatuurvoeler in de behuizing moet bij de gemeten temperatuurwaarde nog 10 K opgeteld worden.
Tbinnen = TSensor + 10 K
- Vanaf 65 °C (Tbinnen): Verkorting van de levensduur (bij meer dan 60 °C tot de helft)
- Vanaf 75 °C (Tbinnen): U moet het systeem uitschakelen. Door een verdere temperatuurverhoging kan het apparaat beschadigd raken.
De temperatuurvoeler kan via de MOVI-C® CONTROLLER bewaakt worden.
Hiervoor moet aanvullende hardware worden toegepast, bijv. een I/O-module OAI45C.
Als er alleen een MDC90A-.. aanwezig is, kunt u de temperatuurvoeler op klem X33 van de MDP92A-.. of MDE90A-.. aansluiten. In dat geval heeft u de voorweerstand uit het accessoirespakket nodig.
De temperatuur wordt niet geanalyseerd via het apparaat MDP92A of MDE90A, maar met een softwaremodule MOVIKIT® PowerMode of EnergyMode.