Bobina circuito intermedio
Nell'ambito della progettazione viene accertato se è necessaria una bobina circuito intermedio.
La tabella seguente informa su quando si presenta tale eventualità.
Accumulatore di energia .. | MDC90A-0120-.. nel circuito intermedio? | Richiesta bobina nel circuito intermedio? |
|---|---|---|
LS Materials | sì | no |
LS Materials | no | sì |
MOVI‑DPS® | sì | no |
MOVI‑DPS® | no | no |
Per il caso in cui sia necessaria la bobina circuito intermedio sono disponibili due bobine con differenti classi di corrente.
Bobina circuito intermedio | Codice |
|---|---|
ZD75-0006 | 18000282 |
ZD135-0006 | 18000274 |
La bobina circuito intermedio necessaria è già contenuta nei sistemi di accumulo di energia di SEW‑EURODRIVE.
Ulteriori informazioni