Tussenkringsmoorspoel

In het kader van de configuratie wordt bepaald of een tussenkringsmoorspoel nodig is.

In de volgende tabel vindt u informatie over wanneer dat het geval is.

Energieopslag ..

MDC90A-0120-.. in de tussenkring?

Smoorspoel in de tussenkring nodig?

LS Materials

ja

nee

LS Materials

nee

ja

MOVI-DPS®

ja

nee

MOVI-DPS®

nee

nee

Voor het geval dat er een tussenkringsmoorspoel nodig is, zijn er twee smoorspoelen met verschillende stroomklassen beschikbaar.

Tussenkringsmoorspoel

Artikelnummer

ZD75-0006

18000282

ZD135-0006

18000274

In de energieopslagsystemen van SEW-EURODRIVE is de vereiste tussenkringsmoorspoel al inbegrepen.