Technische gegevens

Tussenkringsmoorspoel

 

ZD75-0006

ZD135-0006

Artikelnummer

 

18000282

18000274

Nominale netspanning Unom

V

0 – 800

Nominale stroom Inom

A

75

135

Piekstroom IP

A

250

460

Nominale inductiviteit bij IP

μH

6

Nominaal vermogensverlies

W

23

55

Omgevingstemperatuur ϑO

 

-25 tot +45 °C

Aansluitcontacten

Ingang/uitgang

mm2

2.5 – 16

10 – 50

Aanhaalmoment

Ingang/uitgang

Nm

2 – 4

3.5 – 6

Aansluitcontact PE

 

M6

Aanhaalmoment PE

Nm

6

Beschermingsgraad volgens EN 60529

 

IP20

Massa

kg

1.8

4.6