Technische Daten
Zwischenkreisdrossel |
| ZD75-0006 | ZD135-0006 |
|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 18000282 | 18000274 |
Netznennspannung UN | V | 0 - 800 | |
Nennstrom IN | A | 75 | 135 |
Spitzenstrom IP | A | 250 | 460 |
Nenninduktivität bei IP | μH | 6 | |
Nennverlustleistung | W | 23 | 55 |
Umgebungstemperatur ϑU |
| -25 bis +45 °C | |
Anschlusskontakte Eingang/Ausgang | mm2 | 2.5 – 16 | 10 – 50 |
Anziehdrehmoment Eingang/Ausgang | Nm | 2 – 4 | 3.5 – 6 |
Anschlusskontakt PE |
| M6 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 6 | |
Schutzart gemäß EN 60529 |
| IP20 | |
Masse | kg | 1.8 | 4.6 |
Weiterführende Informationen