Dados técnicos
Bobina do circuito intermediário |
| ZD75-0006 | ZD135-0006 |
|---|---|---|---|
Código |
| 18000282 | 18000274 |
Tensão nominal UN | V | 0 - 800 | |
Corrente nominal IN | A | 75 | 135 |
Pico de corrente IP | A | 250 | 460 |
Indutância nominal em IP | μH | 6 | |
Potência nominal dissipada | W | 23 | 55 |
Temperatura ambiente ϑU |
| –25 até +45 °C | |
Contatos de conexão Entrada/saída | mm2 | 2.5 – 16 | 10 – 50 |
Torque de aperto Entrada/saída | Nm | 2 – 4 | 3.5 – 6 |
Contato da conexão PE |
| M6 | |
Torque de aperto PE | Nm | 6 | |
Grau de proteção conforme EN 60529 |
| IP20 | |
Peso | kg | 1.8 | 4.6 |
Informações adicionais