Dati tecnici
Bobina circuito intermedio |
| ZD75-0006 | ZD135-0006 |
|---|---|---|---|
Codice |
| 18000282 | 18000274 |
Tensione nominale di rete UN | V | 0 - 800 | |
Corrente nominale IN | A | 75 | 135 |
Corrente di picco IP | A | 250 | 460 |
Induttività nominale con IP | μH | 6 | |
Perdita di potenza nominale | W | 23 | 55 |
Temperatura ambiente ϑU |
| da -25 a +45°C | |
Contatti del collegamento input/output | mm2 | 2.5 – 16 | 10 – 50 |
Coppia di serraggio input/output | Nm | 2 – 4 | 3.5 – 6 |
Contatto di collegamento PE |
| M6 | |
Coppia di serraggio PE | Nm | 6 | |
Tipo di protezione secondo EN 60529 |
| IP20 | |
Massa | kg | 1.8 | 4.6 |
Ulteriori informazioni