技术数据

中间直流侧扼流圈

 

ZD75-0006

ZD135-0006

部件号

 

18000282

18000274

额定电源电压U额定

V

0 ~ 800

额定电流I额定

A

75

135

峰值电流I峰值

A

250

460

额定电感(I峰值时)

μH

6

额定功率损耗

W

23

55

环境温度ϑ环境

 

-25至+45 °C

连接触点

输入端/输出端

mm2

2.5 ~ 16

10 ~ 50

拧紧扭矩

输入端/输出端

Nm

2 ~ 4

3.5 ~ 6

PE连接触点

 

M6

PE拧紧扭矩

Nm

6

防护等级,根据EN 60529

 

IP20

质量

kg

1.8

4.6