Assegnazione della grandezza massima dell'asse al convertitore DC/DC MDE90A-..

Nell'abbinamento dei moduli di alimentazione MDP9.A- con un modulo convertitore DC/DC MDE90A-.., la grandezza dell'asse ammessa si orienta sulla grandezza del modulo di alimentazione.

Se il modulo convertitore DC/DC MDE90A-.. viene impiegato senza modulo di alimentazione aggiuntivo, è possibile far funzionare moduli asse fino alla seguente grandezza massima:

  • Moduli ad assi indipendenti: MDA90A-0080-..
  • Moduli a doppio asse: MDD9.A-0080-..

Se il modulo convertitore DC/DC MDE90A-.. viene utilizzato in abbinamento con un modulo condensatore MDC90A-0120-.., è possibile far funzionare dei moduli asse fino alla seguente grandezza massima:

  • Moduli ad assi indipendenti: MDA90A-1000-..
  • Moduli a doppio asse: MDD9.A-0080-..