Toewijzing van de maximale asgrootte voor de DC/DC-omvormer MDE90A-..
Bij de combinatie van voedingsmodules MDP9.A- met een DC/DC-omvormermodule MDE90A-.. oriënteert de toegestane asgrootte zich aan de grootte van de voedingsmodule.
Als de DC/DC-omvormermodule MDE90A-.. zonder extra voedingsmodule gebruikt wordt, kunnen asmodules tot de volgende maximale grootte worden gebruikt:
- Enkele asmodules: MDA90A-0080-..
- Dubbele asmodules: MDD9.A-0080-..
Als de DC/DC-omvormermodule MDE90A-.. in combinatie met een condensatormodule MDC90A-0120-.. wordt gebruikt, kunnen asmodules tot de volgende maximale grootte gebruikt worden:
- Enkele asmodules: MDA90A-1000-..
- Dubbele asmodules: MDD9.A-0080-..