EMC-compatibele installatie volgens EN 61800-3

De applicatieregelaars MOVIDRIVE® zijn als componenten voor de inbouw in machines en installaties bedoeld. Zij voldoen aan de EMC-productnorm EN 61800-3 "Regelbare elektrische aandrijvingen".

Bij een EMC-compatibele installatie moet worden voldaan aan de geldende voorwaarden voor de CE-markering op basis van de EMC-richtlijn 2014/30/EU.