Separate netfilter voor MDS90A-..
Als de geschakelde voedingsmodule in combinatie met een MDP90A-...,MDR91A-... of MDR90/91B wordt gebruikt, heeft de MDS90A-... een apart netfilter nodig.
Er kunnen ook meerdere geschakelde voedingsmodules op één netfilter worden aangesloten:
- tot 2 MDS90A op NF0055-503
- tot 5 MDS90A op NF0120-503
- tot 9 MDS90A op NF0220-503