Storingsemissie

Om de grenswaardeklasse C2 overeenkomstig EN 61800-3 te bereiken, moeten de in de tabel vermelde maatregelen aangehouden worden.

Om de categorie storingsemissie C2 te kunnen aanhouden is, afhankelijk van het gebruikte netfilter, het aantal eindtrappen en de totale kabellengte in het asblok begrensd, zie volgende tabel.

Voedingsmodule

Netfilter

Maximaal aantal

Totale kabellengte

Asmodules (MDA/MDD)

AssenEen dubbele asmodule wordt beschouwd als 2 enkele asmodules (eindtrappen)

Kabels van

SEW‑EURODRIVE

Kabels van andere fabrikanten

MDP92A-0250-503-4-S00

NF0420-513

15

16

600 m

400 m

NF0910-523

15

30

800 m

400 m